Pubblica i tuoi prodotti
ARDESIA 3 COLONNE
ARDESIA 3 COLONNE
    Cordivari

    ARDESIA 3 COLONNE

    RADIATORE TUBOLARE A 3 COLONNE
    Voce di capitolato
    • MATERIALI: ​• Teste stampate in lamiera di acciaio al carbonio. • Tubi in acciaio al carbonio elettrouniti ø 25 mm. COLORI: Colore standard Bianco RAL 9010 - R01. Per altri colori consultare la tabella colori.
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicoardesia-3
    • Famiglia di prodottoTubolar_Ardesia
    • Gruppo di famigliaRadiator
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2019-04-11
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio al carbonio
    • Progettato inItalia
    • Prodotto inItalia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Riscaldatori e radiatori
    • Clasificazione IFCStufa
    • Nome UNSPSCSpace heaters
    • Codice UNSPSC40101819
    • Codice Uniclass 2015TE_70_10_20_80
    • Descrizione Uniclass 2015Space heaters
    • Codice CSI MasterFormat 201423 00 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
    • Numero OmniClass23-33 15 00
    • Titolo OmniClassHVAC Heating Units
    • Codice CSI UniFormat IID3020
    • Titolo CSI UniFormat IIHeat Generating Systems