Pubblica i tuoi prodotti
CLAUDIA ELETTRICO
Cordivari

CLAUDIA ELETTRICO

CLAUDIA ELETTRICO è una delle soluzioni più versatili per soddisfare la duplice esigenza di riscaldare il bagno e asciugare gli asciugamani.
Garantisce una diffusione del calore omogenea, con un basso impatto sui consumi, nel pieno rispetto della direttiva europea ErP EcoDesign, assicurando massima efficienza e prestazioni termiche elevate.
Dotata di termoregolazione elettrica, rilevamento dell’apertura della finestra e programmatore settimanale.

Voce di capitolato
  • MATERIALI:
    • Collettori verticali in acciaio al carbonio verniciato semiovali da 30×40 mm.
    • Corpi radianti orizzontali in acciaio al carbonio verniciato ø 25 mm.
    • Completo di fluido termovettore.

    KIT DI FISSAGGIO:
    Supporti, chiave esagonale, tasselli e viti per fissaggio idonei per impiego su pareti compatte o in laterizio forato, istruzioni di montaggio. Il kit è conforme alla norma VDI 6036 – classe 4.

    IMBALLO:
    Il radiatore viene imballato in scatola di cartone riciclabile. Istruzioni uso e manutenzione a corredo.

    VERNICIATURA:
    A polveri epossipoliestere ecologiche con processo certificato DIN 55900-1,-2.

    COLORI:
    Consultare tabella colori.

Specifiche tecniche
  • Rif. Unicoclaudia-electric
  • Famiglia di prodottoTowel rail
  • Gruppo di famigliaRadiator
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2025-06-19
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleMild Steel
  • Progettato inItalia
  • Prodotto inItalia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Riscaldatori e radiatori
  • Clasificazione IFCStufa
  • Codice Uniclass 2015TE_70_10_20_80
  • Descrizione Uniclass 2015Space heaters
  • Codice CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Numero OmniClass23-33 15 00
  • Titolo OmniClassHVAC Heating Units