Pubblica i tuoi prodotti
FEDERICA
FEDERICA
FEDERICA
    Cordivari

    FEDERICA

    FEDERICA è il nuovo scaldasalviette a marchio Cordivari che unisce con eleganza estetica e funzionalità in bagno, composto da due collettori verticali che supportano i radianti disposti in gruppi omogenei in grado di fungere da pratico scaldasalviette.

    Grazie ai suoi radianti dal diametro di 38 mm, FEDERICA è lo scaldasalviette dal design minimale e pulito, dallo stile vigoroso, pur mantenendo una linea elegante ed essenziale.

    Personalizzabile in oltre 80 colori, tra finiture lucide, opache e materiche.

    Voce di capitolato
    • MATERIALI:
      • Collettori verticali in acciaio al carbonio verniciato ø 38 mm.
      • Corpi radianti orizzontali in acciaio al carbonio verniciato ø 38 mm.

      KIT DI FISSAGGIO:
      Supporti, valvola di sfiato, chiave esagonale, tasselli e viti per fissaggio idonei per impiego su pareti compatte o in laterizio forato, istruzioni di montaggio. Il kit è conforme alla norma VDI 6036 – classe 4.

      IMBALLO:
      Il radiatore viene protetto con profili e angolari in cartone e film di polietilene termoretraibile riciclabile. Istruzioni uso e manutenzione a corredo.

      VERNICIATURA:
      A polveri epossipoliestere ecologiche con processo certificato DIN 55900-1,-2.

      COLORI:
      Consultare tabella colori.

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicofederica
    • Famiglia di prodottoTowel rail
    • Gruppo di famigliaRadiator
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2025-07-16
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio
    • Progettato inItalia
    • Prodotto inItalia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Riscaldatori e radiatori
    • Clasificazione IFCStufa
    • Codice Uniclass 2015TE_70_10_20_80
    • Descrizione Uniclass 2015Space heaters
    • Codice CSI MasterFormat 201423 00 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
    • Numero OmniClass23-33 15 00
    • Titolo OmniClassHVAC Heating Units