Pubblica i tuoi prodotti
GIULY
GIULY
    Cordivari

    GIULY

    Il radiatore piatto GIULY, disegnato dall'architetto Mariano Moroni, è un termoarredo Extraslim ideale per l'ambiente bagno che racchiude tecnologia, calore e forme sorprendenti. Per questa linea di radiatori, il designer ha tratto ispirazione dal mondo dell'auto classica immaginando un calandra trasposta in orizzontale con scansioni grafiche che evocano griglie, calandre e prese d’aria.

    L'ergonomia di questo termoarredo lo rende uno straordinario scaldasalviette in grado di esaltare gli aspetti di efficienza, grazie al comando di regolazione termostatica posto in posizione frontale e perfettamente integrato con il design del radiatore. Le valvole ad azionamento remoto del radiatore, così come i fissaggi, sono totalmente a scomparsa, per un design minimale, ordinato e pulito, in grado di valorizzare gli ambienti più raffinati.

    Voce di capitolato
    • KIT DI FISSAGGIO:

      Supporti, valvolino di sfogo, chiave esagonale, tasselli e viti per fissaggio idonei per impiego su pareti compatte o in laterizio forato, istruzioni di montaggio.

      Il kit è conforme alla norma VDI 6036 - classe 4.

      KIT VALVOLE FORNITE DI SERIE:

      - Kit valvola con testa termostatica lucida e detentore

      - Raccorderia rame (Ø 12/14/15)

      - Raccorderia multistrato (Ø 16 x2)

      IMBALLO:

      Il radiatore viene protetto con film di polietilene e scatola di cartone.

      Istruzioni uso e manutenzione a corredo.

      VERNICIATURA:

      A polveri epossiepoliestere ecologiche (processo certificato DIN 55900-1,-2).

      Rese termiche certificate presso i laboratori accreditati secondo la norma EN442.

      COLORI:

      Radiatori e accessori: colore standard Bianco R01.

      Per altri colori consultare la tabella colori.

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicogiuly
    • Famiglia di prodottoExtraslim
    • Gruppo di famigliaRadiators
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2025-07-16
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleMild Steel
    • Progettato inItalia
    • Prodotto inItalia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Riscaldatori e radiatori
    • Clasificazione IFCStufa
    • Codice Uniclass 2015TE_70_10_20_80
    • Descrizione Uniclass 2015Space heaters
    • Codice CSI MasterFormat 201423 00 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
    • Numero OmniClass23-33 15 00
    • Titolo OmniClassHVAC Heating Units