Pubblica i tuoi prodotti
GIULY SL
GIULY SL
GIULY SL
GIULY SL
    Cordivari

    GIULY SL

    Con il modello GIULY SL, il designer Mariano Moroni, ha voluto esplorare una variante ancor più minimale del termoarredo GIULY. Scaldasalviette verticale dal design rigoroso con valvole e sistemi di fissaggio a totale scomparsa, GIULY SL arreda i migliori ambienti bathroom in stile minimal con eleganza, efficienza e la personalità delle 80 nuances disponibili nella palette colori Cordivari Design.

    Voce di capitolato
    • KIT DI FISSAGGIO:

      Supporti, valvolino di sfogo, chiave esagonale, tasselli e viti per fissaggio idonei per impiego su pareti compatte o in laterizio 

      forato, istruzioni di montaggio. Il kit è conforme alla norma VDI 6036 - classe 4.

      KIT VALVOLE FORNITE DI SERIE:

      - Kit valvola e detentore

      - Raccorderia rame (Ø 12/14/15)

      - Raccorderia multistrato (Ø 16 x2)

      IMBALLO:

      Il radiatore viene protetto con film di polietilene e scatola di cartone.

      Istruzioni uso e manutenzione a corredo.

      VERNICIATURA:

      A polveri epossiepoliestere ecologiche (processo certificato DIN 55900-1,-2).

      Rese termiche certificate presso i laboratori accreditati secondo la norma EN442.

      COLORI:

      Radiatori e accessori: colore standard Bianco R01.

      Per altri colori consultare la tabella colori.

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicogiuly-sl
    • Famiglia di prodottoExtraslim
    • Gruppo di famigliaRadiators
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2025-07-17
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleMild Steel
    • Progettato inItalia
    • Prodotto inItalia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Riscaldatori e radiatori
    • Clasificazione IFCStufa
    • Codice Uniclass 2015TE_70_10_20_80
    • Descrizione Uniclass 2015Space heaters
    • Codice CSI MasterFormat 201423 00 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
    • Numero OmniClass23-33 15 00
    • Titolo OmniClassHVAC Heating Units