Pubblica i tuoi prodotti
HAND
HAND
HAND
HAND
    Cordivari

    HAND

    HAND EXTRASLIM è un modello carattereizzato da un design fresco con un' originale composizione degli elementi radianti. Le valvole ed i sepporti a parete restano nascosti, per esaltare ulteriormente l' innovativa forma di HAND: un omaggio alla creatività dell' uomo, densa di simboli e rappresentazioni.
    Voce di capitolato
    • MATERIALI: Unico corpo scaldante in acciaio al carbonio verniciato ultrasottile. KIT DI FISSAGGIO: Supporti, valvolino di sfogo, chiave esagonale, tasselli e viti per fissaggio idonei per impiego su pareti compatte o in laterizio forato, istruzioni di montaggio, dima per installazione. Il kit è certificato dal TÜV secondo la norma VDI 6036 - classe 4. KIT VALVOLE FORNITE DI SERIE: Kit valvola e detentore Raccorderia rame (Ø 12/14/15) Raccorderia multistrato (Ø 16) IMBALLO: Il radiatore viene protetto con film di polietilene e scatola di cartone. Istruzioni uso e manutenzione a corredo. VERNICIATURA: A polveri epossiepoliestere ecologiche (processo certificato DIN 55900-1,-2). Rese termiche certificate presso i laboratori accreditati secondo la norma EN442. COLORI: Radiatori e accessori: colore standard Bianco R01. Per altri colori sovrapprezzo del 30%. Consultare tabella colori.
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicohand
    • Famiglia di prodottoExtraslim_Hand
    • Gruppo di famigliaRadiator
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2019-04-11
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)1200
    • Larghezza (mm)514
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio al carbonio
    • Progettato inItalia
    • Prodotto inItalia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Riscaldatori e radiatori
    • Clasificazione IFCStufa
    • Nome UNSPSCSpace heaters
    • Codice UNSPSC40101819
    • Codice Uniclass 2015TE_70_10_20_80
    • Descrizione Uniclass 2015Space heaters
    • Codice CSI MasterFormat 201423 00 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
    • Numero OmniClass23-33 15 00
    • Titolo OmniClassHVAC Heating Units
    • Codice CSI UniFormat IID3020
    • Titolo CSI UniFormat IIHeat Generating Systems