Pubblica i tuoi prodotti
LISA 22
Cordivari

LISA 22

Lo scaldasalviette LISA 22 si caratterizza per il suo design pulito, la qualità delle sue rifiniture e l’affidabilità senza eguali, e si armonizza perfettamente con gli ambienti bagno più esclusivi.

La qualità di realizzazione, la pulizia delle saldature e l’ottimo processo di verniciatura, garantiscono un’elevata resa termica.

Voce di capitolato
  • MATERIALI:
    • Collettori verticali in acciaio al carbonio verniciato semiovali da 30×40 mm.
    • Corpi radianti orizzontali in acciaio al carbonio verniciato ø 22 mm.
    • completo di fluido termovettore.

    VERNICIATURA:
    A polveri epossipoliestere ecologiche con processo certificato DIN 55900-1,-2.

    COLORE:
    Bianco RAL 9010.

Specifiche tecniche
  • Rif. Unicolisa-22
  • Famiglia di prodottoTowel rail
  • Gruppo di famigliaRadiator
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2025-07-17
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleMild Steel
  • Progettato inItalia
  • Prodotto inItalia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Riscaldatori e radiatori
  • Clasificazione IFCStufa
  • Codice Uniclass 2015TE_70_10_20_80
  • Descrizione Uniclass 2015Space heaters
  • Codice CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Numero OmniClass23-33 15 00
  • Titolo OmniClassHVAC Heating Units