Pubblica i tuoi prodotti
LISA 22 CURVO
LISA 22 CURVO
    Cordivari

    LISA 22 CURVO

    Lo scaldasalviette LISA 22 CURVO si caratterizza per il suo design pulito, la qualità delle sue rifiniture e l’affidabilità senza eguali, e si armonizza perfettamente con gli ambienti bagno più esclusivi.

    La qualità di realizzazione, la pulizia delle saldature e l’ottimo processo di verniciatura, garantiscono un’elevata resa termica.

    Voce di capitolato
    • MATERIALI:
      • Collettori verticali semiovali in acciaio al carbonio verniciato 30X40 mm.
      • Corpi radianti orizzontali in acciaio al carbonio verniciato ø 22 mm.

      VERNICIATURA:
      A polveri epossipoliestere ecologiche con processo certificato DIN 55900-1,-2.

      COLORE:
      Bianco RAL 9010.

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicolisa-22-curved
    • Famiglia di prodottoTowel rail
    • Gruppo di famigliaRadiator
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2025-07-17
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleMild Steel
    • Progettato inItalia
    • Prodotto inItalia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Riscaldatori e radiatori
    • Clasificazione IFCStufa
    • Codice Uniclass 2015TE_70_10_20_80
    • Descrizione Uniclass 2015Space heaters
    • Codice CSI MasterFormat 201423 00 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
    • Numero OmniClass23-33 15 00
    • Titolo OmniClassHVAC Heating Units