Pubblica i tuoi prodotti
LISA 22 ELETTRICO
Cordivari

LISA 22 ELETTRICO

Lo scaldasalviette LISA 22 ELETTRICO rappresenta una delle scelte più versatili per rispondere alla duplice esigenza di riscaldare l’ambiente bagno ed asciugare teli ed asciugamani.
Consente una diffusione del calore omogenea, con un basso impatto sui consumi in conformità con direttiva europea ErP EcoDesign, a garanzia di massima efficienza e prestazioni termiche.
Dotato di controllo elettrico della temperatura, rilevamento di apertura finestra e programmatore settimanale.

Voce di capitolato
  • MATERIALI:
    • Collettori verticali in acciaio al carbonio verniciato semiovali da 30×40 mm.
    • Corpi radianti orizzontali in acciaio al carbonio verniciato ø 22 mm.
    • completo di fluido termovettore.

    VERNICIATURA:
    A polveri epossipoliestere ecologiche con processo certificato DIN 55900-1,-2.

    COLORE:
    Bianco RAL 9010.

Specifiche tecniche
  • Rif. Unicolisa-22-electric
  • Famiglia di prodottoTowel rail
  • Gruppo di famigliaRadiator
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2025-06-19
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleMild Steel
  • Progettato inItalia
  • Prodotto inItalia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Riscaldatori e radiatori
  • Clasificazione IFCStufa
  • Codice Uniclass 2015TE_70_10_20_80
  • Descrizione Uniclass 2015Space heaters
  • Codice CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Numero OmniClass23-33 15 00
  • Titolo OmniClassHVAC Heating Units