Pubblica i tuoi prodotti
LOLA ORIZZONTALE
LOLA ORIZZONTALE
LOLA ORIZZONTALE
    Cordivari

    LOLA ORIZZONTALE

    LOLA ORIZZONTALE Destinazione bagno. Benessere e relax prendeno forma nelle linee sempre più accattivanti di LOLA che si propone oggi nelle versioni inox lucido, satinato e decor. Impossibile non restare incantati dai giochi di luce che scivolano dai radianti inox creando un' atmosfera di comfort e benessere. La particolare finitura aggiunge valore estetico in tutti gli ambienti, classici e moderni.
    Voce di capitolato
    • MATERIALI: Collettori verticali in acciaio inox satinato ø 38 mm. Corpi radianti curvati in acciaio inox satinato 30x10 mm. KIT DI FISSAGGIO: Supporti, valvolino di sfogo, chiave esagonale, tasselli e viti per fissaggio idonei per impiego su pareti compatte o in laterizio forato, istruzioni di montaggio. Il kit è certificato dal TÜV secondo la norma VDI 6036 - classe 4. IMBALLO: Il radiatore viene protetto con film di polietilene termoretraibile riciclabile e confezionato in scatola di cartone. Istruzioni uso e manutenzione a corredo. PARTICOLARITÀ: Acciaio inox austenitico ad elevata resistenza alla corrosione. Affidabilità ed estetica garantite nel tempo. Rese termiche certificate presso i laboratori accreditati secondo la norma EN442.
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicolola-horizontal
    • Famiglia di prodottoInox_Lola-horizontal
    • Gruppo di famigliaRadiator
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2019-04-11
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)570
    • Larghezza (mm)1516
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio inossidabile
    • Progettato inItalia
    • Prodotto inItalia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Riscaldatori e radiatori
    • Clasificazione IFCStufa
    • Nome UNSPSCSpace heaters
    • Codice UNSPSC40101819
    • Codice Uniclass 2015TE_70_10_20_80
    • Descrizione Uniclass 2015Space heaters
    • Codice CSI MasterFormat 201423 00 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
    • Numero OmniClass23-33 15 00
    • Titolo OmniClassHVAC Heating Units
    • Codice CSI UniFormat IID3020
    • Titolo CSI UniFormat IIHeat Generating Systems