Pubblica i tuoi prodotti
ROSY TANDEM VERTICAL
Cordivari

ROSY TANDEM VERTICAL

ROSY TANDEM VERTICALE Radiatore d' arredo in acciaio colorato
Voce di capitolato
  • MATERIALI: • Collettori orizzontali in acciaio al carbonio verniciato ø 38 mm. • Doppia fila di corpi radianti verticali in acciaio al carbonio verniciato, rettangolari da 50 x 10 mm. COLORI: Colore standard Bianco RAL 9010 - R01. Per altri colori consultare la tabella colori.
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicorosy-vertical
  • Famiglia di prodottoRosy-vertical
  • Gruppo di famigliaRadiator
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2019-04-11
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio al carbonio
  • Progettato inItalia
  • Prodotto inItalia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Riscaldatori e radiatori
  • Clasificazione IFCStufa
  • Nome UNSPSCSpace heaters
  • Codice UNSPSC40101819
  • Codice Uniclass 2015TE_70_10_20_80
  • Descrizione Uniclass 2015Space heaters
  • Codice CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Numero OmniClass23-33 15 00
  • Titolo OmniClassHVAC Heating Units
  • Codice CSI UniFormat IID3020
  • Titolo CSI UniFormat IIHeat Generating Systems