Pubblica i tuoi prodotti
SFERE
SFERE
SFERE
    Cordivari

    SFERE

    SFERE, il nuovo radiatore d’arredo disegnato da Simone Micheli, che ha immaginato “di superare, attraverso la sua ieratica, assoluta e purista geometria, lo stereotipo del termoarredo, trasformandolo in altro; trasformandolo in un'entità capace di vivere di luce propria o in gruppo, moltiplicandosi paradossalmente all'infinito”.

    Nell’immaginario di Simone Micheli, SFERE rappresenta la terra; il preciso e simmetrico vuoto al centro, studiato per accogliere una salvietta, interpreta invece “il desiderio di trovare un rinnovato equilibrio tra uomo e uomo, tra spazio e uomo, tra tempo e uomo, tendente alla perfezione, affinché la vita non sia più in continuo pericolo”. In una parola, SFERE è un’"Opera", capace di arricchire espressivamente e simbolicamente nuovi ed intelligenti panorami domestici.

    Icona di semplicità, di sintesi e di flessibilità, SFERE è un termoarredo costituito da un corpo compatto unitario in acciaio con pochi mm di spessore e valvole nascoste per una più facile pulizia, miglior igiene e una gradevole forma estetica. Personalizzabile in 80 colori, tra tinte lucide, opache e materiche, SFERE può essere installato singolarmente o in serie per creare una modularità simmetrica verticale.

    La particolare apertura centrale lo rende un comodo scalda asciugamano, adatto sia agli ambienti domestici che alle strutture ricettive.

    Voce di capitolato
    • KIT DI FISSAGGIO:

      Supporti, valvolino di sfogo, chiave esagonale, tasselli e viti per fissaggio idonei per impiego su pareti compatte o in laterizio 

      forato, istruzioni di montaggio.

      Il kit è conforme alla norma VDI 6036 - classe 4.

      KIT VALVOLE FORNITE DI SERIE (SOLO PER VERSIONE STANDARD):

      - Kit valvola e detentore

      - Raccorderia rame (Ø 12/14/15)

      - Raccorderia multistrato (Ø 16 x2)

      PER VERSIONE AD INCASSO LE VALVOLE VANNO ACQUISTATE SEPARATAMENTE

      IMBALLO:

      Il radiatore viene protetto con film di polietilene e scatola di cartone.

      Istruzioni uso e manutenzione a corredo.

      VERNICIATURA:

      A polveri epossiepoliestere ecologiche (processo certificato DIN 55900-1,-2).

      Rese termiche certificate presso i laboratori accreditati secondo la norma EN442.

      COLORI:

      Radiatori e accessori: colore standard Bianco R01.

      Per altri colori consultare la tabella colori.

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicosfere
    • Famiglia di prodottoExtraslim
    • Gruppo di famigliaRadiators
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2025-07-17
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleMild Steel
    • Progettato inItalia
    • Prodotto inItalia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Riscaldatori e radiatori
    • Clasificazione IFCStufa
    • Codice Uniclass 2015TE_70_10_20_80
    • Descrizione Uniclass 2015Space heaters
    • Codice CSI MasterFormat 201423 00 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
    • Numero OmniClass23-33 15 00
    • Titolo OmniClassHVAC Heating Units