Pubblica i tuoi prodotti
TESSUTO ELETTRICO
TESSUTO ELETTRICO
TESSUTO ELETTRICO
TESSUTO ELETTRICO
    Cordivari

    TESSUTO ELETTRICO

    TESSUTO è il nuovo e raffinato termoarredo moderno ispirato alla bellezza dell’arte classica e plasmato dalle linee più rigorose del design contemporaneo. Unico e sorprendente in ogni ambiente, è nato per donare calore, comfort ed eleganza attraverso la sua capacità di essere se stesso in modo sempre nuovo.

    Nato da una riflessione del designer Marco Pisati sulle trame dei tessuti, dalla volontà di riprodurne l’ordito sulla superficie di un radiatore d'arredo. Il Designer ha immaginato una serie di filamenti metallici ingranditi, accostati l’uno all'altro in maniera da creare un fitto ritmo verticale e sincopato che determina un interessante gioco di luci ed ombre che si rincorrono susseguendosi in un gioco suggestivo.

    La tecnica produttiva è ispirata dalle tecniche serigrafiche dell’arte contemporanea e grazie al suo ritmo volutamente asimmetrico, TESSUTO è capace di determinare infiniti disegni. Il progetto è stato sviluppato con un sistema di accessori minimalisti, caratterizzati da un segno che esprime estrema leggerezza, integrati alla perfezione con il disegno del radiatore.

    Voce di capitolato
    • KIT DI FISSAGGIO:

      Supporti, valvola di sfogo aria e tappi, chiavi esagonali a brugola, tasselli e viti per fissaggio idonei per impiego su pareti

      compatte o in laterizio forato, istruzioni di montaggio incluse. I fissaggi sono conformi secondo lo standard VDI 6036 - Classe 4.

      IMBALLO:

      Il radiatore viene imballato con angolari di protezione, film in polietilene e scatola di cartone.

      VERNICIATURA:

      A polveri epossipoliestere ecologiche (processo certificato secondo DIN 55900-1,-2).

      COLORI:

      Radiatore e kit di fissaggio colore standard Bianco R01. Per altri colori consultare la tabella colori.

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicotessuto-electric
    • Famiglia di prodottoNeo design
    • Gruppo di famigliaRadiators
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2025-07-17
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleAlluminio
    • Progettato inItalia
    • Prodotto inItalia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Riscaldatori e radiatori
    • Clasificazione IFCStufa
    • Codice Uniclass 2015TE_70_10_20_80
    • Descrizione Uniclass 2015Space heaters
    • Codice CSI MasterFormat 201423 00 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
    • Numero OmniClass23-33 15 00
    • Titolo OmniClassHVAC Heating Units