Pubblica i tuoi prodotti
WINDOW
WINDOW
WINDOW
WINDOW
WINDOW
    Cordivari

    WINDOW

    WINDOW è il nuovo termoarredo Cordivari Design dallo stile moderno e ricercato, nato dalla collaborazione con l’Università Europea del Design di Pescara, attiva nei settori creativi del Design, della Grafica e della Moda.

    Il concept, ideato dalla giovane designer Beatrice De Sanctis, è capace valorizzare ed innovare una gamma di radiatori a piastra attraverso le sue caratteristiche peculiari come la modularità, la tridimensionalità, la personalizzazione e l’ergonomia.

    Il termoarredo Window, dalle linee semplici e pulite, è arricchito da una pratica cornice riscaldata, che dona uno spunto tridimensionale, oltre alla funzionalità di un pratico scalda-salviette che può essere aperto ed utilizzato all'occorrenza, garantendo il massimo del comfort in ambiente bagno.

    Realizzato in acciaio colorato, Window offre un’ampia possibilità di customizzazione ed adattabilità agli ambienti bathroom. La cartella Colour System 4.0 Cordivari Design, con oltre 80 colori tra tinte lucide, opache e materiche, permette di trovare la migliore soluzione di arredo in base ad ogni esigenza di stile.

    Voce di capitolato
    • KIT DI FISSAGGIO:

      Supporti, valvolino di sfogo, chiave esagonale, tasselli e viti per fissaggio idonei per impiego su pareti compatte o in laterizio 

      forato, istruzioni di montaggio.

      Il kit è conforme alla norma VDI 6036 - classe 4.

      PARTICOLARITA’:

      Lo scaldasalviette d’arredo Window®, dal design esclusivo, è stato progettato coniugando estetica e funzionalità.

      E’ dotato di un appendice mobile riscaldata, “maniglione”, che all’occorrenza può ruotare per essere aperta fungendo così da 

      supporto per scaldare le salviette. L’apertura e la chiusura del maniglione sono ad azione manuale. Window® è stato pensato per 

      offrire il massimo comfort di utilizzo differenziando la temperatura del maniglione da quella del corpo.

      La temperatura del maniglione è mantenuta più bassa rispetto a quella del corpo del termoarredo per consentirne una presa in 

      sicurezza senza per questo rinunciare alla massima potenza termica fornita dal corpo del termoarredo alle normali temperature 

      di funzionamento dell’impianto di riscaldamento.

      KIT VALVOLE FORNITE DI SERIE:

      - Kit valvola e detentore a squadra e testa termostatica cromata

      - Raccorderia rame (Ø 12/14/15)

      - Raccorderia multistrato (Ø 16 x2)

      IMBALLO:

      Il radiatore viene protetto con busta di polietilene angolari di protezione e scatola di cartone. Istruzioni uso e manutenzione a 

      corredo.

      VERNICIATURA:

      A polveri epossiepoliestere ecologiche (processo certificato DIN 55900-1,-2).

      Rese termiche certificate presso i laboratori accreditati secondo la norma EN442.

      COLORI:

      Radiatori e accessori: colore standard Bianco R01.

      Per altri colori, consultare la tabella colori.

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicowindow
    • Famiglia di prodottoNeo design
    • Gruppo di famigliaRadiators
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2025-07-17
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleMild Steel
    • Progettato inItalia
    • Prodotto inItalia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Riscaldatori e radiatori
    • Clasificazione IFCStufa
    • Codice Uniclass 2015TE_70_10_20_80
    • Descrizione Uniclass 2015Space heaters
    • Codice CSI MasterFormat 201432 00 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Exterior Improvements
    • Numero OmniClass23-33 15 00
    • Titolo OmniClassHVAC Heating Units