Pubblica i tuoi prodotti
WINDOW ELETTRICO
WINDOW ELETTRICO
WINDOW ELETTRICO
    Cordivari

    WINDOW ELETTRICO

    WINDOW ELETTRICO è la variante con funzionamento elettrico del radiatore Window, disegnato da Beatrice De Sanctis per Cordivari Design. Lo scaldasalviette d’arredo Window, dal design esclusivo, è stato progettato coniugando estetica e funzionalità.

    Il radiatore è dotato di un’appendice mobile riscaldata a “maniglione” che all’occorrenza può ruotare per essere aperta, fungendo così da supporto per scaldare le salviette. Window è stato pensato per offrire il massimo comfort di utilizzo, differenziando la temperatura del maniglione da quella del corpo, mantenuta più bassa per consentirne una presa in sicurezza senza per questo rinunciare alla massima potenza termica fornita dal corpo del termoarredo.

    Voce di capitolato
    • KIT DI FISSAGGIO:

      Supporti, valvolino di sfogo, chiave esagonale, tasselli e viti per fissaggio idonei per impiego su pareti compatte o in laterizio

      forato, istruzioni di montaggio.

      Il kit è conforme alla norma VDI 6036 - classe 4.

      PARTICOLARITA’:

      Lo scaldasalviette d’arredo Window®, dal design esclusivo, è stato progettato coniugando estetica e funzionalità.

      E’ dotato di un appendice mobile riscaldata, “maniglione”, che all’occorrenza può ruotare per essere aperta fungendo così da

      supporto per scaldare le salviette. L’apertura e la chiusura del maniglione sono ad azione manuale. Window® è stato pensato per

      offrire il massimo comfort di utilizzo differenziando la temperatura del maniglione da quella del corpo.

      La temperatura del maniglione è mantenuta più bassa rispetto a quella del corpo del termoarredo per consentirne una presa in

      sicurezza senza per questo rinunciare alla massima potenza termica fornita dal corpo del termoarredo alle normali temperature

      di funzionamento dell’impianto di riscaldamento.

      KIT VALVOLE FORNITE DI SERIE:

      - Kit valvola e detentore a squadra e testa termostatica cromata

      - Raccorderia rame (Ø 12/14/15)

      - Raccorderia multistrato (Ø 16 x2)

      IMBALLO:

      Il radiatore viene protetto con busta di polietilene angolari di protezione e scatola di cartone. Istruzioni uso e manutenzione a

      corredo.

      VERNICIATURA:

      A polveri epossiepoliestere ecologiche (processo certificato DIN 55900-1,-2).

      Rese termiche certificate presso i laboratori accreditati secondo la norma EN442.

      COLORI:

      Radiatori e accessori: colore standard Bianco R01.

      Per altri colori, consultare la tabella colori.

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicowindow-electric
    • Famiglia di prodottoNeo design
    • Gruppo di famigliaRadiators
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2025-07-17
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleMild Steel
    • Progettato inItalia
    • Prodotto inItalia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Riscaldatori e radiatori
    • Clasificazione IFCStufa
    • Codice Uniclass 2015TE_70_10_20_80
    • Descrizione Uniclass 2015Space heaters
    • Codice CSI MasterFormat 201423 00 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
    • Numero OmniClass23-33 15 00
    • Titolo OmniClassHVAC Heating Units