Pubblica i tuoi prodotti
Kegs Cooler B-150
Coreco
Archiviato

Kegs Cooler B-150

- AISI-304 stainless steel exterior, rear side galvanized panel - AISI-304 stainless steel interior, stamped bottom and rounded corners - Reinforced base to drop and slide the barrels (50 or 30 liters) - Doors with self closing system, blocked opening, magnetic gasket and possibility of changing the opening sense - Worktop in stainless steel AISI-304 with drip perimeter - AISI -304 base and legs - Fan assisted evaporator, with epoxi anticorrosion coating. - 40 Kg/m³ density polyurethane insulation, zero ODP and GWP - Digital temperature control, optimized defrost, high-temperature condensation alarm. Efficient management of energy consumption - Operating temperature, 32°C ambient
Voce di capitolato
    • R134a to R290
    • 230v 60Hz / 115v 60Hz
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicob150
  • Famiglia di prodottoBar Equipment
  • Gruppo di famigliaBar
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2018-09-17
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)975
  • Larghezza (mm)1600
  • Profondità (mm)600
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio inossidabile
  • Materiale secondarioAcciaio
  • Progettato inSpagna
  • Prodotto inSpagna
  • Peso Netto (Kg)130
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectCucina - Cucina - Elettrodomestici
  • Clasificazione IFCApparecchiatura elettrica
  • Codice ETIMEC000628
  • Nome ETIMRefrigerator
  • Codice CSI MasterFormat 201411 20 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Commercial Equipment
  • Numero OmniClass23-21 19 15 29
  • Titolo OmniClassCommercial Kitchen Specialty Casework
  • Codice CSI UniFormat IIE10
  • Titolo CSI UniFormat IIEQUIPMENT