Inserisci la tua posizione e lingua priorizzare le informazioni locali. Continua
Refrigerated Serve Over Counter CVE-9-20-C
Coreco

Refrigerated Serve Over Counter CVE-9-20-C

3.9 out of 5 stars3.9(7 reviews)
Refrigerated Serve Over Counter CVE-9-20-C - Interior and exterior finish in plastic coated steel - Display area and counter in stainless steel AISI-304 - Smooth deck for display area, stepped at same price - 40 mm sides in injected ABS, excepd wood decor - Standard decoration: short dark gray sides gray front+ blue decorative stripe - Anodised aluminium profiles - Front rubber bumper - Tempered and hinged frost glass - Glass shelf non refrigerated - Standard T8 fluorescent lighting: top worktop and shelf - 40 Kg/m³ density polyurethane insulation, zero ODP and GWP - Static evaporator, ventilated on demand - Ventilated condensation and automatic evaporation as standard (only models with condenser unit) - Electronic temperature controller - External thermometer - Auto defrost - Climate class 3 (25°C 60%Hr) regime M1
Voce di capitolato
  • Refrigerated Serve Over Counter CVE-9-20-C
    • Front decor
    • Total decor
    • Hight glossy lacquered
    • Ventilated
    • Plexi doors
    • Night blind
    • T8 extra lighting
    • white LED
    • Neutral
    • Remote
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicocve920c
  • Famiglia di prodottoServe-over Counters
  • Gruppo di famigliaSerie 9
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2017-10-20
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)1237
  • Larghezza (mm)2025
  • Profondità (mm)940
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio inossidabile
  • Materiale secondarioAcciaio
  • Progettato inSpagna
  • Prodotto inSpagna
  • Peso Netto (Kg)225
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectCucine - Cucina - Elettrodomestici
  • Clasificazione IFCApparecchiatura elettrica
  • Codice ETIMEC000628
  • Nome ETIMRefrigerator
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_70_23_72
  • Descrizione Uniclass 2015Refrigerated display counters
  • Codice CSI MasterFormat 201411 20 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Commercial Equipment
  • Numero OmniClass23-21 19 15 29
  • Titolo OmniClassCommercial Kitchen Specialty Casework
  • Codice CSI UniFormat IIE10
  • Titolo CSI UniFormat IIEQUIPMENT