Pubblica i tuoi prodotti
Back-bar Display Cooler ERH-150-L
Coreco

Back-bar Display Cooler ERH-150-L

4.5 su 5 stelle4.5(35 recensioni)
Back-bar Display Cooler ERH-150-l - Anthracite plastic coated steel exterior - Interior gray plastic coated steel - Double glass on folding frame with lock as standard - Designed for beverages and packaged products - Steel wire shelves adjustable plastic height - Hermetic compressor higher starting torque - Forced draft evaporator system with anticorrosion coating - Digital temperature control, optimized defrost, high-temperature condensation alarm. Efficient management of energy consumption - Interior LEDs lighting - Ventilated condensing unit (maintenance free condenser) - Isolation of polyurethane, density 40 Kg / m³, zero ODP and GWP - Automatic evaporation of defrost water - Operating temperature 32°C ambient - Voltage 230V - 50 Hz - Refrigerant R134a
Voce di capitolato
  • Back-bar Display Cooler ERH-150-l
    • 230V 60HZ / 115V 60HZ
    • 150 SS shelf
    • 250 SS shelf
    • 350 SS shelf
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicoerh150l
  • Famiglia di prodottoBar Equipment
  • Gruppo di famigliaBack Bars
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2017-10-20
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)850
  • Larghezza (mm)620
  • Profondità (mm)520
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio
  • Materiale secondarioAcciaio
  • Progettato inSpagna
  • Prodotto inSpagna
  • Peso Netto (Kg)61
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectCucina - Cucina - Elettrodomestici
  • Clasificazione IFCApparecchiatura elettrica
  • Codice ETIMEC000628
  • Nome ETIMRefrigerator
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_70_31_70
  • Descrizione Uniclass 2015Refrigerated cabinets
  • Codice CSI MasterFormat 201411 20 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Commercial Equipment
  • Numero OmniClass23-21 19 15 29
  • Titolo OmniClassCommercial Kitchen Specialty Casework
  • Codice CSI UniFormat IIE10
  • Titolo CSI UniFormat IIEQUIPMENT