uesto sito web utilizza i cookie per funzionalità, per adattare e personalizzare la tua esperienza, nonché per analisi, pubblicità e altri scopi. Facendo clic sul pulsante "Accetto", accetti tutti i cookie (compresi i cookie di prime e terze parti). Se desideri limitare o rifiutare i cookie, puoi farlo nel tuo browser web. Puoi anche leggere di più sui cookie applicabili e le tue scelte qui! !

Approvo
;

Cable Management Component Inter-bay storage unit, 6-in wide, 7 ft tall

Unique ref.: corning-cdf-ibu
Produttore: Corning Optical Communications
Famiglia prodotto: Fiber Optic Hardware
Gruppo prodotto: Cable Management Component
Data di pubblicazione: 2012-10-18
Numero edizione: 1
Tipo: Oggetto (oggetto singolo)
Download (6)
Corning's Cable Management Components include the closet distribution frame (CDF), jumper management panels (CJP), closet jumper housings (CJH), jumper troughs (CJT), blank-out filler panels (BRP), inter-bay storage units (IBU) and IBU covers (CVR).

The CDF is a 7-ft black aluminum frame with 1.75-in EIA/TIA hole spacing. With a pre-installed jumper trough mounted at the top of the frame, it has a total of 44 rack spaces (44U). Each compatible component will have a “U” designation in the part number to indicate the number of rack spaces that product occupies (1U = one rack space at 1.75 in).

Features And Benefits

Flexible design
  • Use with all types of cable
Strong, lightweight CDF
  • Easy installation for rack-mount application
Factory-installed jumper trough
  • Simplifies jumper routing and management
Moveable radiused jumper guides
  • Minimum bend radius protection


Materiale principale:
Materiale secondario:
Progettato in:
Prodotto in:

Categoria BIMobject: Elementi elettronici - Comunicazione
Questo prodotto è disponibile in:
North America
  • United States

BIMobject SEEK Properties

Electronics - Communication

Nome Valore
Application Enterprise Networks
Product Type Frames & Cable Managers

BIMobject®