uesto sito web utilizza i cookie per funzionalità, per adattare e personalizzare la tua esperienza, nonché per analisi, pubblicità e altri scopi. Facendo clic sul pulsante "Accetto", accetti tutti i cookie (compresi i cookie di prime e terze parti). Se desideri limitare o rifiutare i cookie, puoi farlo nel tuo browser web. Puoi anche leggere di più sui cookie applicabili e le tue scelte qui! !

Approvo
;

3-Module Housing 1 rack unit, holds 3 CCH Plug & Play™ Reduced-Depth Modules

Unique ref.: corning-pch-m3
Produttore: Corning Optical Communications
Famiglia prodotto: Fiber Optic Hardware
Gruppo prodotto: Pretium® Connector Housing
Data di pubblicazione: 2017-01-19
Numero edizione: 1
Tipo: Oggetto (oggetto singolo)
Download (2)
The rack -mount Pretium® connector housings (PCH)
are available in 1U, 2U and 4U sizes and mount in 19 -in
racks or cabinets. Combined with the modules, panels,
harnesses, trunks and jumpers, they provide a tip -to -tip
solution for your fiber optic network.


Materiale principale:
Materiale secondario:
Progettato in:
Prodotto in:
Peso netto (lb): 1.75

Categoria BIMobject: Elementi elettronici - Comunicazione
Questo prodotto è disponibile in:
North America
  • United States

BIMobject SEEK Properties

Electronics - Communication

Nome Valore
Application Enterprise Networks ; Data Center
Depth 12.9921259843 in
Height 1.7716535433 in
Mounting Type Rack 19-in ; Rack 23-in
Product Type Rack-Mountable Hardware
Width 13.5826771654 in

BIMobject®