Pubblica i tuoi prodotti
19-Inch Four-Post Rack

19-Inch Four-Post Rack

The FiberManager™ System frame is based on a modular and totally integrated design which allows the user to expand and grow its fiber management system one frame, one module, one fiber termination at a time.

Voce di capitolato
  • Dimensions HxWxD - in(m):  96 x 20.3 x 36 (2.4 x 0.52 x 0.9)

    Weight - lb(kg):  185 (83.9)

    Associated Uses: Data Center, DC, In-building Network, IBN, Telecommunications Closet, TC, Central Office, Enterprise, Building Backbone, Main Distribution Area, MDA

Specifiche tecniche
  • Rif. Unicocorning-PR4BDBAD1NNNNNNN0PFDQ
  • Famiglia di prodottoFrame & Cable Management
  • Gruppo di famigliaRacks
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2019-10-23
  • Numero di versione1
  • Altezza (pollici)96
  • Larghezza (pollici)20.3
  • Profondità (pollici)36
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inMessico
  • Peso Netto (Libbre)185
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectElementi elettronici - Comunicazione
  • Codice ETIMEC002499
  • Nome ETIMNetwork/server enclosure
  • Nome UNSPSCFixed network equipment and components
  • Codice UNSPSC432217
  • Codice Uniclass 2015Pr_80_77_27
  • Descrizione Uniclass 2015Equipment boards, racks and supports
  • Codice CSI MasterFormat 201440 67 13
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Computer Equipment Racks
  • Numero OmniClass23-37 11 15 11
  • Titolo OmniClassInformation Technology Racks