Pubblica i tuoi prodotti
Piso Nevado Blanco Cu 1
Corona
Archiviato

Piso Nevado Blanco Cu 1

Piso Nevado Blanco Cu 1
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoPiso_Nevado_Blanco_Cu_1
  • Famiglia di prodottoCeramica
  • Gruppo di famigliaMarmolizado
  • TipoMateriale di costruzione
  • Data di pubblicazione2020-09-18
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)552
  • Larghezza (mm)552
  • Profondità (mm)7.5
Relativo a
  • Materiale principaleCeramica
  • Progettato inColombia
  • Prodotto inColombia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectMateriali da costruzione - Piastrelle
  • Nome UNSPSCCeramic tiles or flagstones
  • Codice UNSPSC30131704
  • Codice Uniclass 2015Pr_35_93_96_19
  • Descrizione Uniclass 2015Ceramic tiles
  • Codice CSI MasterFormat 201409 30 13
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Ceramic Tiling
  • Numero OmniClass23-15 17 13 13 13
  • Titolo OmniClassCeramic Tile Flooring
  • Codice CSI UniFormat IIC3020
  • Titolo CSI UniFormat IIFloor Finishes