Pubblica i tuoi prodotti
Sanitario Aquapro Redondo Blanco
Corona

Sanitario Aquapro Redondo Blanco

El sanitario Aquapro con taza sin anillo te permitirá un mejor lavado reduciendo gérmenes y bacterias. Su altura tradicional de taza es para uso familiar; además, tiene un moderno sistema de accionamiento con botón push ergonómico y asiento cierre suave para mayor comodidad y amabilidad con el usuario.\nSu capacidad de descarga de sólidos es de hasta 500 gr de miso. Con un consumo promedio: 3.7 lts\nEn cuanto a su mantenimiento, se puede realizar con herramientas convencionales.
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoSanitario_Aquapro_Redondo_Blanco
  • Famiglia di prodottoToilets
  • Gruppo di famigliaSanitarios
  • TipoMateriale di costruzione
  • Data di pubblicazione2020-09-28
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleCeramica
  • Progettato inColombia
  • Prodotto inColombia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bidet
  • Codice ETIMEC011196
  • Nome ETIMToilet seat
  • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
  • Codice UNSPSC3018
  • Codice Uniclass 2015TE_70_10_10_89
  • Descrizione Uniclass 2015Toilet units
  • Codice CSI MasterFormat 201422 40 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Plumbing Fixtures
  • Numero OmniClass23-31 19 00
  • Titolo OmniClassToilets
  • Codice CSI UniFormat IID2010
  • Titolo CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

Disponibilità Regionale

Nord America Sud America