Pubblica i tuoi prodotti
Cosentino Exelis
Cosentino Exelis
Cosentino Exelis
Cosentino Exelis
    Cosentino
    Archiviato

    Cosentino Exelis

    A safe, ecological, and functional option: the shower tray Silestone is a practical option for your family’s everyday life. The latest trends in interior design incorporate durable shower trays. Silestone also offers a wide range of colors and textures, made to measure. How do you want yours?
    Voce di capitolato
    • Our collection triumphs with exclusive and revolutionary design in the world of bathrooms, offering custom-made shower trays that fit like a glove into your available space. The sandblasted or soft sandblasted finishes assure the shower trays’ anti-slip properties, making them completely safe for you and your loved ones. Silestone offers a wide range of colors, so you can choose a shade that fits in perfectly with your color scheme, and prepare to enjoy the bathroom of your dreams.
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoCosentino-Exelis
    • Famiglia di prodottoSilestone. The Original Dekton. Ultracompact Surface
    • Gruppo di famigliaShower Trays
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2019-12-03
    • Numero di versione3
    • Altezza (mm)1200
    • Larghezza (mm)3000
    Relativo a
    • Materiale principaleAggregato pietra naturale
    • Progettato inSpagna
    • Prodotto inSpagna
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Doccia - Piatti
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Nome UNSPSCShowers
    • Codice UNSPSC30181503
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_06_84
    • Descrizione Uniclass 2015Shower trays
    • Codice CSI MasterFormat 201410 28 19
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Tub and Shower Enclosures
    • Numero OmniClass23-31 17 00
    • Titolo OmniClassShowers