Pubblica i tuoi prodotti
Cosentino Simplicity
Cosentino Simplicity
Cosentino Simplicity
    Cosentino
    Archiviato

    Cosentino Simplicity

    3.2 su 5 stelle3.2(6 recensioni)
    The basin is one of the stars of your bathroom. Cosentino offers unique designs which fit smoothly into your room, your style, and the needs of your family. Whether it’s for a master bathroom or a downstairs WC, we have the perfect product to transform your bathroom into a warm, welcoming space.
    Voce di capitolato
    • Silestone offers a range of custom basins specially made for your room, so you can maximize your space. Their innovative design adds a touch of class and elegance to any bathroom. The large format of Dekton results in superior design cohesion with the minimum number of pieces, and therefore joins, placing colors and textures front and center. Imagine the impact of state-of-the-art modern architecture in this area of your home.
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoCosentino-Simplicity
    • Famiglia di prodottoSilestone. The Original Dekton. Ultracompact Surface
    • Gruppo di famigliaWashbasins
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2019-12-10
    • Numero di versione3
    • Altezza (mm)1200
    • Larghezza (mm)3000
    Relativo a
    • Materiale principaleAggregato pietra naturale
    • Progettato inSpagna
    • Prodotto inSpagna
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Lavabi & Lavelli
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Codice UNSPSC301815
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_96
    • Descrizione Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs
    • Codice CSI MasterFormat 201422 41 16.16
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Sinks
    • Numero OmniClass23-31 13 00
    • Titolo OmniClassSinks
    • Codice CSI UniFormat IID2030
    • Titolo CSI UniFormat IISanitary Waste