Pubblica i tuoi prodotti
ARCHITECT Portasalviette Anello 12cm
Cosmic

ARCHITECT Portasalviette Anello 12cm

Portasalviette Anello 12cm. Dalle forme architettoniche sorgono molteplici pezzi che spiccano per la loro resistenza. Collezione completa di accessori dal design intramontabile ed elegante.
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico2050171
  • Famiglia di prodottoARCHITECT
  • Gruppo di famigliaACCESSORIES
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2018-02-16
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)85
  • Larghezza (mm)225
  • Profondità (mm)120
Relativo a
  • Materiale principaleCromo lucido
  • Progettato inSpagna
  • Prodotto inSpagna
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Accessori bagno
  • Clasificazione IFCElemento d’arredo
  • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Codice UNSPSC56
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_76_90
  • Descrizione Uniclass 2015Towel rails
  • Codice CSI MasterFormat 201412 44 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Bath Furnishings
  • Numero OmniClass23-31 25 25
  • Titolo OmniClassTowel Bars
  • Codice CSI UniFormat IIE2010
  • Titolo CSI UniFormat IIFixed Furnishings