Pubblica i tuoi prodotti
WORKING Free-standing or wall toilet brush
Cosmic

WORKING Free-standing or wall toilet brush

Free-standing or wall toilet brush (9x10x43 cm)
Voce di capitolato
  • DUAL SYSTEM: our collections now includes a dual installation system for installing bathroom accessories with or without a drill. Smart-fix adhesive, designed exclusively for our firm, means that bathroom accessories can be installed without drilling holes in the wall.
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico2510100
  • Famiglia di prodottoWORKING
  • Gruppo di famigliaTOILET BRUSHES
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2020-10-16
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)430
  • Larghezza (mm)90
  • Profondità (mm)100
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio inossidabile
  • Materiale secondarioOttone
  • Progettato inSpagna
  • Prodotto inSpagna
  • Peso Netto (Kg)1.35
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Accessori bagno
  • Clasificazione IFCElemento d’arredo
  • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Codice UNSPSC56
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_76_86
  • Descrizione Uniclass 2015Toilet brush holders
  • Codice CSI MasterFormat 201410 28 13
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Toilet Accessories
  • Numero OmniClass23-31 25 00
  • Titolo OmniClassToilet and Bath Specialties
  • Codice CSI UniFormat IIE2020
  • Titolo CSI UniFormat IIMovable Furnishings