Pubblica i tuoi prodotti
PROJECT Portasalviette 23.5cm
Cosmic

PROJECT Portasalviette 23.5cm

Portasalviette 23.5cm. Dalla combinazione di forme circolari e quadrate nascono la versatilità e la funzionalità di tutti i loro elementi.
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico2510162
  • Famiglia di prodottoPROJECT
  • Gruppo di famigliaACCESSORIES
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2018-02-16
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)25
  • Larghezza (mm)235
  • Profondità (mm)80
Relativo a
  • Materiale principaleCromo lucido
  • Progettato inSpagna
  • Prodotto inSpagna
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Accessori per i sanitari
  • Clasificazione IFCElemento d’arredo
  • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Codice UNSPSC56
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_76_90
  • Descrizione Uniclass 2015Towel rails
  • Codice CSI MasterFormat 201412 44 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Bath Furnishings
  • Numero OmniClass23-31 25 25
  • Titolo OmniClassTowel Bars
  • Codice CSI UniFormat IIE2010
  • Titolo CSI UniFormat IIFixed Furnishings