Pubblica i tuoi prodotti
Stati Uniti
Italiano
Lingua
Posizione del progetto
Pubblica i tuoi prodotti
Registrazione gratuita
Login
cosmic/products/6175630a-7611-42e3-831f-cafe8031cf99
Home
Categorie
Articoli sanitari
Specchi
LED LIGHTING Lateral LED light mirror
Disponibile in Stati Uniti
Cosmic
Follow
LED LIGHTING Lateral LED light mirror
Lateral LED light mirror (40x80x3,5 cm) 12W (100-240V) IP 44
Download
Voce di capitolato
Voce di capitolato
12W (100-240V) IP 44
Specifiche tecniche
Specifiche tecniche
Rif. Unico
2818201
Famiglia di prodotto
LED LIGHTING
Gruppo di famiglia
MIRRORS
Tipo
Oggetto (oggetto singolo)
Data di pubblicazione
2020-10-16
Numero di versione
1
Altezza (mm)
35
Larghezza (mm)
400
Profondità (mm)
800
Links
Links
Link al Prodotto
https://www.icosmic.com/en/wall-mirrors/10596-lateral-led-light-mirror-40x80x3-5-cm.html
Istruzioni di installazione
http://www.icosmic.com/en/mirrors/led_lighting/led-lighting_lateral_led_light_mirror_(40x80-cm)
Certificazione di Prodotto
http://www.icosmic.com/
Descrizione Tecnica
http://www.icosmic.com/en/mirrors/led_lighting/led-lighting_lateral_led_light_mirror_(40x80-cm)
Relativo a
Relativo a
Materiale principale
Alluminio
Materiale secondario
Vetro
Progettato in
Spagna
Prodotto in
Spagna
Peso Netto (Kg)
4.62
Classificazioni
Classificazioni
Categoria BIMobject
Articoli sanitari - Specchi
Clasificazione IFC
Elemento d’arredo
Codice Uniclass 2015
Pr_25_71_53_06
Descrizione Uniclass 2015
Bathroom mirrors
Codice CSI MasterFormat 2014
08 83 00
Titolo CSI MasterFormat 2014
Mirrors
Numero OmniClass
23-21 37 13 15
Titolo OmniClass
Mirrors
Codice CSI UniFormat II
E2010
Titolo CSI UniFormat II
Fixed Furnishings
Prodotti simili
Cosmic
ARCHITECT S+ 59 cm towel rack
Download
Cosmic
ARCHITECT S+ soap wire basket
4.5
(
13
)
Download
Cosmic
LED LIGHTING Lateral Led Light Mirror 60x80cm
Download
Cosmic
ARCHITECT S+ 45,5 cm towel rack
Download
Cosmic
ARCHITECT S+ 40,5 cm towel rack
Download
Cosmic
ARCHITECT S+ 30,5 cm towel rack
Download