Pubblica i tuoi prodotti
Myplus 50C-60C
Cosmogas

Myplus 50C-60C

Generatore di calore murale, ecologico, a condensazione da 50 e 60 kW, da interno per riscaldamento. Ideale per piccole imprese e usi plurifamiliari. Pompa modulante integrata. Scambiatore primario brevettato C.R.V. (Circolazione Radiale Variabile) interamente realizzato in acciaio inox AISI 316 Ti al Titanio. Estremamente ecologica grazie al bruciatore premiscelato in fibra “Fecralloy” che sviluppa fiamme corte e perfettamente alimentate, riducendo le emissioni inquinanti. Nuova piattaforma elettronica avanzata CIMA completamente Made in Italy. Rapporto di modulazione 1:5. Certificato Hydrogen Blend Ready. Classe di efficienza energetica (ERP) = A.

Voce di capitolato
  • Myplus 50C

    Classe di efficienza energetica (ERP) = A.

    Potenza utile max riscaldamento (80/60) "Pn" = 48,5 kW.

    Potenza utile max riscaldamento (50/30) = 52,5 kW.

    Potenza utile minima (80/60) = 11,60 kW.

    Potenza utile minima (50/30) = 12,85 kW

    Rendimento al 100% del carico (80/60) PCI (PCS) = 97,2% (87,6%)

    Efficienza energetica stagionale del riscaldamento d'ambiente ηs = 92%

    Myplus 60C

    Classe di efficienza energetica (ERP) = A.

    Potenza utile max riscaldamento (80/60) "Pn" = 56,1 kW.

    Potenza utile max riscaldamento (50/30) = 60,9 kW.

    Potenza utile minima (80/60) = 11,60 kW.

    Potenza utile minima (50/30) = 12,85 kW

    Rendimento al 100% del carico (80/60) PCI (PCS) = 97,1% (87,5%)

    Efficienza energetica stagionale del riscaldamento d'ambiente ηs = 92%

Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoMyplus50C-60C
  • Famiglia di prodottoBoilers for commercial applications
  • Gruppo di famigliaHigh efficiency condensing systems
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2025-12-03
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)685
  • Larghezza (mm)445
  • Profondità (mm)484
Relativo a
  • Materiale principaleMetallo
  • Materiale secondarioPlastica
  • Progettato inItalia
  • Prodotto inItalia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Caldaie

Disponibilità Regionale

Europa