Pubblica i tuoi prodotti
Solardens 24H-34H
Cosmogas

Solardens 24H-34H

Sistema ibrido compatto a condensazione per riscaldamento e produzione di acqua calda sanitaria tramite pannello solare, con serbatoio coibentato da 150 lt, per installazione da interno, esterno o incasso. Nuova parte caldaia con scambiatore primario C.R.R. in acciaio inox. Circuito solare integrato con pompa, vaso di espansione e valvola di sicurezza. Nuova piattaforma elettronica CIMA completamente Made in Italy. Rapporto di modulazione 1:10. Classe di efficienza energetica (ERP) = A.

Voce di capitolato
  • Solardens 24H

    Classe di efficienza energetica (ERP) = A

    Potenza utile max riscaldamento (80/60) "Pn" = 24,6 kW

    Potenza utile max riscaldamento (50/30) = 26,7 kW

    Potenza utile minima (80/60) = 3,79 kW

    Potenza utile minima (50/30) = 4,04 kW

    Solardens 34H

    Classe di efficienza energetica (ERP) = A

    Potenza utile max riscaldamento (80/60) "Pn" = 33,6 kW

    Potenza utile max riscaldamento (50/30) = 36,1 kW

    Potenza utile minima (80/60) = 3,79 kW

    Potenza utile minima (50/30) = 4,06 kW

Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoSolardens24-34H
  • Famiglia di prodottoHeat pump for home applications
  • Gruppo di famigliaHigh efficiency Heat pump
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2025-12-03
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)1970
  • Larghezza (mm)975
  • Profondità (mm)390
Relativo a
  • Materiale principaleMetallo
  • Materiale secondarioPlastica
  • Progettato inItalia
  • Prodotto inItalia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Pompe di calore