Pubblica i tuoi prodotti
Solarsplit 6E
Solarsplit 6E
    Cosmogas

    Solarsplit 6E

    Pompa di calore inverter aria-acqua splittata in R32 con armadio salvaspazio con serbatoio puffer tecnico da 150 lt, accumulo ACS da 50 lt, per produzione di riscaldamento, raffrescamento e acqua calda sanitaria. Combinazione vincente di fotovoltaico e solare termico. Disponibile nei modelli da interno, esterno e da incasso.

    Voce di capitolato
    • Solarsplit 6E

      Potenza in riscaldamento: 6,50 kW (A7/W35)

      Potenza in raffrescamento: 7,41 kW (A35/W18)

      COP: 4,61 (A7/W35)

      EER: 4,10 (A35/W18)

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoSolarsplit6E
    • Famiglia di prodottoHeat pump for home applications
    • Gruppo di famigliaHigh efficiency Heat pump
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2025-12-03
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)1970
    • Larghezza (mm)975
    • Profondità (mm)390
    Relativo a
    • Materiale principaleMetallo
    • Materiale secondarioPlastica
    • Progettato inItalia
    • Prodotto inItalia
    • Peso Netto (Kg)895
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Pompe di calore