Pubblica i tuoi prodotti
Solarsplit 9E-12E
Cosmogas

Solarsplit 9E-12E

Pompa di calore inverter aria-acqua splittata in R32 con armadio salvaspazio con serbatoio puffer tecnico da 150 lt, accumulo ACS da 50 lt, per produzione di riscaldamento, raffrescamento e acqua calda sanitaria. Combinazione vincente di fotovoltaico e solare termico. Disponibile nei modelli da interno, esterno e da incasso.

Voce di capitolato
  • Solarsplit 9E

    Potenza in riscaldamento: 9,20 kW (A7/W35)

    Potenza in raffrescamento: 9,48 kW (A35/W18)

    COP: 4,47 (A7/W35)

    EER: 4,31 (A35/W18)

    Solarsplit 12E

    Potenza in riscaldamento: 11,65 kW (A7/W35)

    Potenza in raffrescamento: 9,80 kW (A35/W18)

    COP: 4,35 (A7/W35)

    EER: 3,90 (A35/W18)

Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoSolarsplit9E-12E
  • Famiglia di prodottoHeat pump for home applications
  • Gruppo di famigliaHigh efficiency Heat pump
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2025-12-03
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)1970
  • Larghezza (mm)975
  • Profondità (mm)390
Relativo a
  • Materiale principaleMetallo
  • Materiale secondarioPlastica
  • Progettato inItalia
  • Prodotto inItalia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Pompe di calore

Disponibilità Regionale

Europa