Pubblica i tuoi prodotti
COTTO One piece Toilets Riviera Pro Touchless_C105287

COTTO One piece Toilets Riviera Pro Touchless_C105287

"- Riviera Pro, The ingredient of modern and comfort design, comes with elongated design (Special Shape) represent the perfection of stately and beautiful - Touchless Water Closet was designed for hygienic, convenience and hassle free life, avoiding to touch just waving for flushing. And conversely, having a choice with override manual flushing when battery power off. - Super Clean with Siphon Jet 4.8 Lpf. - Extra size for your maximum comfort - Ultra Clean+ , Deactivate Bacteria Growth 99% within 24 hours and Smoother Surface"
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoCOTTO_One_piece_Toilets_Riviera_Pro_Touchless_C105287
  • Famiglia di prodottoToilets
  • Gruppo di famigliaOne piece
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2023-06-28
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)590
  • Larghezza (mm)480
  • Profondità (mm)750
Relativo a
  • Materiale principaleCeramica
  • Progettato inTailandia
  • Prodotto inTailandia
  • Peso Netto (Kg)56.2
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Gabinetto