Pubblica i tuoi prodotti
COTTO Automatic Basin Faucet CT4901DC

COTTO Automatic Basin Faucet CT4901DC

1. COTTO CLEAN: Metal Contaminant-Controlled (Lead, Cadmium, Copper, Zinc) 2. Extra Chrome: Plated with 8 Micron Nickel-Chromium
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoCOTTO_Automatic_Basin_Faucet_CT4901DC
  • Famiglia di prodottoFaucet & Taps & Mixer
  • Gruppo di famigliaAutomatic Basin Faucet
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2023-05-10
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)165
  • Larghezza (mm)42
  • Profondità (mm)97.5
Relativo a
  • Materiale principaleOttone
  • Progettato inTailandia
  • Prodotto inTailandia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bagno - Rubinetti & Miscelatori
  • Numero OmniClass23-31 11 00
  • Titolo OmniClassFaucets