Pubblica i tuoi prodotti
COTTO Automatic Basin Faucet CT4918AC

COTTO Automatic Basin Faucet CT4918AC

1. Extra Chrome: Nickel-Chromium coating thixkness of 8 micron 2. Auto Shut-off 30 seconds 3. Moisture protection 4. Adjustable Aerator - water flow adjustable
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoCOTTO_Automatic_Basin_Faucet_CT4918AC
  • Famiglia di prodottoFaucet & Taps & Mixer
  • Gruppo di famigliaAutomatic Basin Faucet
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2023-05-10
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)143.5
  • Larghezza (mm)36
  • Profondità (mm)123
Relativo a
  • Materiale principaleOttone
  • Progettato inTailandia
  • Prodotto inTailandia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bagno - Rubinetti & Miscelatori
  • Numero OmniClass23-31 11 00
  • Titolo OmniClassFaucets