Pubblica i tuoi prodotti
Sanitary Urinals COTTO Preston

Sanitary Urinals COTTO Preston

- Big size wall hung urinal for more convenience. - Infrared sensors flush-valve detect motion reliably - Modern Design with Rimless for easy cleaning - Saving water only 1.0 liters with water pressure 1 Bar (Save 50% more, when compared with 2 liters) - Pre Flushing before uses for less strain - Fuzzy logic controlled flushing, measures the duration and frequency of use - On demand flushing in case of electric outage - Coating with Ultraclean+ from COTTO, deactivate and kill bacteria in surface within 24 hours - Build in urinal trap. Easier installation - Back inlet urinal - DC POWER : AA 1.5V x 4 units
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoSanitary_Urinals_COTTO_Preston
  • Famiglia di prodottoUrinals
  • Gruppo di famigliaSensor
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2024-08-22
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)925
  • Larghezza (mm)375
  • Profondità (mm)445
Relativo a
  • Materiale principaleCeramica
  • Prodotto inTailandia
  • Peso Netto (Kg)35.72
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Orinatoi
  • Numero OmniClass23-31 21 00
  • Titolo OmniClassUrinals