Utilizziamo i cookie per il nostro sito

Utilizzando questo sito autorizzi l'utilizzo dei cookie.

;

Cover App Davanzale coibentato in gres porcellanato

Unique ref.: Windowsill_Insulation-Cover-App_Davanzale-Coibentato-In-Gres-Porcellanato
Produttore: Cover App
Famiglia prodotto: Windowsill
Gruppo prodotto: Insulation
Data di pubblicazione: 2019-05-10
Numero edizione: 1
Tipo: Showcase (modello esempio)
Download (2)
Cover App, il davanzale brevettato, nasce per eliminare il ponte termico in presenza di davanzali in marmo, punto cruciale e di difficile soluzione nell’ambito del rivestimento degli edifici, in particolare con cappotto.
Il ponte termico viene rimosso senza toccare il vecchio davanzale, perché Cover App si posa sopra. In questo modo non sono più necessarie difficili soluzioni per prolungare il davanzale esistente che, dopo la posa del cappotto, risulterebbe troppo corto.

Fornitura e posa in opera di davanzale coibentato, secondo le geometrie correnti nel tipo a scelta della D.L., eseguito con paramento esterno realizzato in lastre in gres porcellanato da 3 mm, ottenute da macinazione ad umido di materie prime (argilla di cava, rocce granitiche e metamorfiche a componente feldspatica, pigmenti ceramici calcinati) trasformazione della miscela in granulato, sinterizzato a 1200° C, con bordo rifilato; rinforzo strutturato di materiale inerte (stuoia in fibra di vetro applicata sul retro con apposito collante) per uno spessore totale della lastra pari a 3,5 mm; conformi alle norme UNI EN, di forma rettangolare, nel colore e finitura superficiale a scelta della D.L. La lastra in ceramica sarà incollata con idoneo collante al pannello termoisolante costituito da polistirene estruso a ritardata propagazione di fiamma della densità di 25 kg/mc, che verrà ancorato al supporto murario sottostante mediante l'ausilio di malta adesiva minerale, confezionata in cantiere, a base cemento stesa su tutta la superficie del pannello. La posa dovrà essere effettuata in conformità a quanto previsto dalle norme ETAG ed i pannelli dovranno essere marchiati CE secondo la norma UNI EN 13163. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la pulizia del fondo di appoggio, la fornitura e posa del collante, la sigillatura degli interstizi eseguita con sigillante acrilico nel colore a scelta della D.L., la pulizia e l'asporto del materiale di risulta a fine lavoro, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il carico, lo scarico, ed il conferimento con trasporto a qualsiasi distanza stradale del materiale, l'indennità dovuta per lo smaltimento (codici CER 17.01.07, 17.09.04), e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.


Materiale principale: Extruded polystyrene (XPS)
Materiale secondario: Porcelain
Progettato in: Italy
Prodotto in: Italy

Categoria BIMobject: Windows - Other
Classificazione IFC: Window
Nome UNSPSC: Windows
Codice UNSPSC: 301716
Uniclass 1.4 Codice: L3242
Uniclass 1.4 Descrizione: Sills
Uniclass 2.0 Codice: PR-80-77-28
Uniclass 2.0 Descrizione: External Extension Sills
Uniclass 2015 Codice: Pr_25_93_52_28
Uniclass 2015 Descrizione: External extension sills
NBS Reference Codice: 80-77-28
NBS Reference Descrizione: External Extension Sills
CSI MasterFormat 2014 Code: 06 46 33
CSI MasterFormat 2014 Title: Wood Stops, Stools, and Sills
Numero OmniClass: 23-13 21 23 13
Titolo OmniClass: Masonry Sills and Thresholds
CSI UniFormat II Code: B2020
CSI UniFormat II Title: Exterior Windows
Questo prodotto è disponibile in:
Europe
  • Italy

BIMobject SEEK Properties

Windows - Other

Nome Valore
Material Polystyrene
Width 900

All BIM objects are real products from real manufacturers confirmed and approved