Pubblica i tuoi prodotti
APERTURA PER AFFLUSSO DI ARIA
APERTURA PER AFFLUSSO DI ARIA
APERTURA PER AFFLUSSO DI ARIA
APERTURA PER AFFLUSSO DI ARIA
APERTURA PER AFFLUSSO DI ARIA
APERTURA PER AFFLUSSO DI ARIA
APERTURA PER AFFLUSSO DI ARIA

    APERTURA PER AFFLUSSO DI ARIA

    Dispositivi da inserire all'interno di impianti per l'evacuazione o lo smaltimento di fumo e calore, sia naturali che forzati.

    Posizionati al di sotto dello strato di fumo, consentono l'afflusso d'aria pulita creandouno strato di aria  sopra il quale si stabilizza il fumo.
    Interamente realizzati in alluminio, i dispositivi possono essere movimentati sia pneumaticamente che elettricamente.

    Voce di capitolato
    • Dispositivo di apertura per l'immissione di aria realizzato con telaio fisso in profilo di alluminio estruso anodizzato colore naturale o argento, tamponato con alette cieche in alluminio estruso colore naturale o anodizzato argento. Le alette sono inserite in un porta lamelle mobile collegato ad un pistone pneumatico dotato di blocco di apertura e chiusura per evitare l'apertura manuale delle lamelle o in alternativa ad un motore elettrico in bassa tensione 24V collegabile ad una centralina SVM o SV -ds tramite un modulo di interfaccia modello LIP. Alla base del telaio è presente una piastra di battuta di tipo fisso che impedisce le infiltrazioni di acqua piovana al piede. Una speciale lamella di tipo fisso, posizionata nella parte superiore del telaio, compensa le misure vincolate dalla sezione della lamella, rendendo il dispositivo adattabile a qualsiasi misura in altezza.

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoAPERTURA-PER-AFFLUSSO-DI-ARIA
    • Famiglia di prodottoopenings for air inflow
    • Gruppo di famigliaControl blade
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2021-04-07
    • Numero di versione1
    Links
    Relativo a
    • Progettato inItalia
    • Prodotto inItalia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectFinestre - Lucernari
    • Clasificazione IFCFinestra
    • Nome UNSPSCSkylights
    • Codice UNSPSC301718
    • Codice Uniclass 2015Pr_30_59_72_77
    • Descrizione Uniclass 2015Skylights
    • Codice CSI MasterFormat 201408 60 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Roof Windows and Skylights
    • Numero OmniClass23-17 17 00
    • Titolo OmniClassSkylights