Pubblica i tuoi prodotti
DISPOSITIVI DI APERTURA ELETTRICA
DISPOSITIVI DI APERTURA ELETTRICA
DISPOSITIVI DI APERTURA ELETTRICA
DISPOSITIVI DI APERTURA ELETTRICA
DISPOSITIVI DI APERTURA ELETTRICA
DISPOSITIVI DI APERTURA ELETTRICA
DISPOSITIVI DI APERTURA ELETTRICA

    DISPOSITIVI DI APERTURA ELETTRICA

    Come ben noto il calore tende a stratificarsi verso l'alto. La creazione di aperture nella copertura dell'edificio,in associazione al basamento, formano un effetto camino che estrae in maniera naturale il calore permettendo un ricircolo di aria e l'abbassamento della temperatura all'interno dell'edificio. Per creare questo fenomeno le cupole e i lucernari COVERLUX / COVERPLUS possono essere dotati di dispositivo di apertura elettrica a tutto foro o per singoli moduli. Realizzati con telaio e controtelaio in estruso di alluminio naturale di tipo standard o a bassa trasmissione termica (B.T.T.). Sono comandati da motore monofase a 230 V con fine corsa integrato a uno o più spunti di spinta o motoriduttore centrale collegato a gruppi a cremagliera. La corsa standard è di cm 30, a richiesta vengono forniti motori con corsa fino a cm 100 o motori che permettono il ribaltamento dell'anta mobile fino a 90° - 100° con possibilità di essere alimentati a 24V per il collegamento ad impianto IRAI e l'inserimento in un impianto di smaltimento di emergenza di fumo e calore.
    Voce di capitolato
    • DISPOSITIVO ELETTRICO DI APERTURA “A TUTTO FORO” realizzato in estruso di alluminio naturale (non anodizzato) costituito da telaio con gocciolatoio incorporato e controtelaio incernierato su un lato e movimentato da motore ad asta centrale collegato a gruppo a cremagliera (corsa motore cm. 32 – da 1 a 6 punti di spinta – tensione 24V / 230 V).
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoDISPOSITIVI-DI-APERTURA-ELETTRICA
    • Famiglia di prodottoOpening system
    • Gruppo di famigliaElectric system
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2020-07-16
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleAlluminio
    • Materiale secondarioPolicarbonato
    • Progettato inItalia
    • Prodotto inItalia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectFinestre - Lucernari
    • Clasificazione IFCFinestra
    • Nome UNSPSCSkylights
    • Codice UNSPSC301718
    • Codice Uniclass 2015Pr_30_59_72_77
    • Descrizione Uniclass 2015Skylights
    • Codice CSI MasterFormat 201408 60 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Roof Windows and Skylights
    • Numero OmniClass23-17 17 00
    • Titolo OmniClassSkylights