Pubblica i tuoi prodotti
MANUFATTI IN VETRORESINA
MANUFATTI IN VETRORESINA
MANUFATTI IN VETRORESINA
MANUFATTI IN VETRORESINA
MANUFATTI IN VETRORESINA
MANUFATTI IN VETRORESINA
MANUFATTI IN VETRORESINA

    MANUFATTI IN VETRORESINA

    Per l'installazione di cupole fisse o apribili su coperture a falda o con travi ad ipsilon I manufatti vetroresina, retti o curvi a raggio fisso, risultano ideali per evitare laboriose lavorazioni di lattoneria in quanto i supporti si MANadattano alle coperture realizzate con lastre metalliche o pannelli coibentati delle più importanti aziende produttrici. I COVERMANUFATTI vengono realizzati in resina rinforzata con fibre di vetro e ricoperti con gelcoat isoftalico che ne garantisce la durata nel tempo, possonoo essere di tipo standard o coibentati con pannello in poliuretano espanso ed hanno misura e sagoma fissa.

    Voce di capitolato
    • COVERMANUFATTO in resina poliestere rinforzata con fibre di vetro, trattato esternamente con gelcoat isoftalico che garantisce una elevata durabilità nel tempo, colore bianco; l’elemento stampato è completo di castello di sopraelevazione coibentato, con foro netto come da progetto. La base del manufatto è sagomata per essere inserita sul lucernario traslucido, con passo come la lastra di copertura
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoMANUFATTI-IN-VETRORESINA
    • Famiglia di prodottoSupports
    • Gruppo di famigliaFiber glass
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2020-09-15
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleResina poliestere
    • Materiale secondarioBitumen
    • Progettato inItalia
    • Prodotto inItalia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectFinestre - Lucernari
    • Clasificazione IFCFinestra
    • Nome UNSPSCSkylights
    • Codice UNSPSC301718
    • Codice Uniclass 2015Pr_30_59_72_77
    • Descrizione Uniclass 2015Skylights
    • Codice CSI MasterFormat 201408 60 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Roof Windows and Skylights
    • Numero OmniClass23-17 17 00
    • Titolo OmniClassSkylights