Inserisci la tua posizione e lingua priorizzare le informazioni locali. Continua
BASAMENTI METALLICI PRESSOPIEGATI

BASAMENTI METALLICI PRESSOPIEGATI

In edifici di nuova costruzione o in ristrutturazione e/o dove si rende necessaria la creazione di nuova imposta o l'innalzamento dell'esitente, il basamento metallico risulta la soluzione più versatile in quanto si adatta su tutte le tipologie di copertura. Il rivestimento esterno può essere con impermeabilizzazione o con lattonerie. Realizzati in lamiera zincata, preverniciata, alluminio o acciaio inox, ad altezza, larghezza e lunghezza variabili secondo le esigenze di progetto, sono coibentati con pannello in polistirene, poliuretano o lana minerale a spessore variabile.
Voce di capitolato
  • BASAMENTI METALLICI DI IMPOSTA REALIZZATI in lamiera zincata, preverniciata, alluminio o acciaio inox, ad altezza, larghezza e lunghezza variabili a seconda dell'esigenza di progetto, sono coibentati con pannello in polistirene, poliuretano o lana minerale a spessore variabile.
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoBASAMENTI-METALLICI-PRESSOPIEGATI
  • Raccolta di collezioniSupports
  • CollezioneMetallic supports
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2020-06-16
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleMetallo
  • Materiale secondarioPoliestere
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectFinestre - Lucernari
  • Clasificazione IFCFinestra
  • Nome UNSPSCSkylights
  • Codice UNSPSC301718
  • Codice Uniclass 2015Pr_30_59_72_77
  • Descrizione Uniclass 2015Skylights
  • Codice CSI MasterFormat 201408 60 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Roof Windows and Skylights
  • Titolo OmniClassSkylights
  • Numero OmniClass23-17 17 00