Pubblica i tuoi prodotti
COVERLUX

COVERLUX

Le cupole ed i lucernari continui COVERLUX risultano elementi essenziali per l'illuminazione zenitale di spazi produttivi e commerciali di piccole medie e grosse dimensioni. Realizzati per termoformatura di lastre piane in polimetilmetacrilato ( COVERLUX PMMA) o policarbonato compatto U.V. Protected ANTIURTO (COVERLUX PC) colore trasparente o bianco opale diffusore che pemette una diffusione uniforme della luce ed un notevole abbattimento dell'irradiazione e dell'effetto serra interno. Sono prodotti a parete semplice, doppia o tripla. I lucernari sono termoformati in moduli a passo costante 180/150 cm con testate terminali di lunghezza variabile e consentono la realizzazione di strisce luminose nel massimo rispetto delle dimensioni progettuali
Voce di capitolato
  • CUPOLA MONOLITICA ANTIURTO TIPO COVERLUX PC a parete semplice / doppia o tripla e forma bombata, ottenuta per termoformatura di lastre piane in policarbonato compatto U.V. PROTECTED (ANTIURTO),originale di sintesi, esente da monomero di recupero, con caratteristiche meccaniche / ottiche tipiche del polimero puro, colore opalino diffondente e /o neutro trasparente. La cupola viene fissata con morsetti di bloccaggio in estruso di alluminio per permettere la libera dilatazione del materiale plastico o, In alternativa, con viti autoperforanti alloggiate in bicchierini di nylon con guarnizione a tenuta ermetica
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoCOVERLUX
  • Famiglia di prodottoCoverlux
  • Gruppo di famigliaDomes - continous skylight
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2020-06-16
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principalePolicarbonato
  • Progettato inItalia
  • Prodotto inItalia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectFinestre - Lucernari
  • Clasificazione IFCFinestra
  • Nome UNSPSCSkylights
  • Codice UNSPSC301718
  • Codice Uniclass 2015Pr_30_59_72_77
  • Descrizione Uniclass 2015Skylights
  • Codice CSI MasterFormat 201408 60 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Roof Windows and Skylights
  • Numero OmniClass23-17 17 00
  • Titolo OmniClassSkylights