Pubblica i tuoi prodotti
COVERPLUS
COVERPLUS
COVERPLUS
COVERPLUS
COVERPLUS
COVERPLUS
COVERPLUS
COVERPLUS

    COVERPLUS

    Le cupole ed i lucernari continui COVERPLUS risultano elementi essenziali e particolarmente economici per la creazione di illuminazione zenitale di spazi produttivi e commerciali di piccole medie e grosse dimensioni. Realizzati per termoformatura di lastre piane in policarbonato alveolare, negli spessori 16/20mm (di tipo standard o rinforzato) o 25/32/40mm (struttura multiparete), di colore opalino che pemette una diffusione uniforme della luce ed un notevole abbattimento dell'irradiazione e dell'effetto serra interno, con pareti esterne protette ai raggi u.v.. I lucernari sono termoformati in moduli a passo costante 180/120 cm con testate terminali di lunghezza variabile e consentono la realizzazione di strisce luminose nel massimo rispetto delle dimensioni progettuali
    Voce di capitolato
    • CUPOLA MONOLITICA TIPO COVERPLUS CON BUONA RESISTENZA ALL’URTO a forma bombata, ottenuta per termoformatura di lastra piana in policarbonato alveolare, spess. mm. 16 / 20 / 25 / 32 o 40 – MULTIPARETE - originale di sintesi, esente da monomero di recupero, protetto ai raggi U.V. con caratteristiche meccaniche/ottiche del polimero puro, colore opalino diffondente. La cupola viene fissata con bicchierini in nylon completi di vite adatta al supporto e guarnizione a tenuta ermetica.
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoCOVERPLUS
    • Famiglia di prodottoCoverplus
    • Gruppo di famigliaDomes - continous skylight
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2020-06-16
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principalePolicarbonato
    • Progettato inItalia
    • Prodotto inItalia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectFinestre - Lucernari
    • Clasificazione IFCFinestra
    • Nome UNSPSCSkylights
    • Codice UNSPSC301718
    • Codice Uniclass 2015Pr_30_59_72_77
    • Descrizione Uniclass 2015Skylights
    • Codice CSI MasterFormat 201408 60 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Roof Windows and Skylights
    • Numero OmniClass23-17 17 00
    • Titolo OmniClassSkylights