Pubblica i tuoi prodotti
COVERSMOKE

COVERSMOKE

Elemento di primaria importanza nella protezione passiva dell'incendio, l'evacuatore COVERSMOKE, sia di tipo zenitale che verticale, si integra perfettamente in tutti gli impianti di controllo, evacuazione o smaltimento del fumo e del calore, nel rispetto delle norme vigenti. Progettato basandosi sulla più che trentennale esperienza nel settore di Cover Italia, sull'evoluzione tecnologica e grazie alla collaborazione con aziende leader nella costruzione della componentistica con cui viene prodotto. Il dispositivo, di tipo pneumatico, è realizzato con telaio e controtelaio in alluminio naturale e movimentato da un pistone pneumatico di corsa variabile in funzione della larghezza della forometria ed azionato da una cartuccia di CO2 collegata ad una valvola termica sensibile alla temperatura definita in fase di progettazione. Una serie di predisposizioni integrate in fase di produzione permettono di adattare la macchina a qualsiasi tipo di impianto antincendio, (sia di tipo elettrico che pneumatico) o/e per la ventilazione giornaliera come un qualsiasi lucernario di tipo apribile, (sia di tipo elettrico che pneumatico). La copertura dell'evacuatore è realizzata in policarbonato di tipo compatto o alveolare di tipo autoestinguente in classe B-s1-d0. La versatilità nelle dimensioni e la semplicità di montaggio ne permettono l'impiego in innumerevoli situazioni progettuali. Tutte le tipologie, sia zenitali che verticali e gli accessori a corredo, sono certificati secondo le norme di prodotto UNI EN 12101.
Voce di capitolato
  • DISPOSITIVO DI APERTURA PER EVACUAZIONE NATURALE FUMO E CALORE (ENFC) COVERSMOKE conforme al C.P.R - regolamento (UE) N°. 305/2011 del Parlamento Europeo e del Consiglio e alla normativa armonizzata UNI EN 12101-2:2003, provvisto di marcatura CE con certificato di conformità rilasciato da organismo certificato e collaudato in stabilimento in fase di produzione secondo le procedure del sistema qualità certificato ISO 9001:2008 L’evacuatore è composta da: • Telaio e controtelaio mobile in estruso di alluminio naturale con sezione da mm. 40x40, incernierato sul lato più lungo; • Dispositivo meccanico di bloccaggio in posizione di massima apertura; • Cilindro pneumatico in alluminio ed acciaio inossidabile completo di predisposizione per l’apertura e la richiusura da terra per la ventilazione giornaliera o in caso di emergenza; Valvola termica taratura standard 68°c nominali predisposta per il collegamento a sistemi di rilevazione fumi / incendio con l’applicazione di un attuatore pirotecnico o attuatore elettromagnetico ripristinabile a 24 V; • Cartuccia sostituibile di CO2 da gr. 80/150; • Blocco meccanico di chiusura con tenuta alla depressione di 150 kg/mq completo di cordino di sblocco dall'esterno.
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoCOVERSMOKE
  • Famiglia di prodottoCoversmoke
  • Gruppo di famigliaPneumatic Coversmoke
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2020-06-16
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleAlluminio
  • Materiale secondarioPolicarbonato
  • Progettato inItalia
  • Prodotto inItalia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectFinestre - Lucernari
  • Clasificazione IFCFinestra
  • Nome UNSPSCSkylights
  • Codice UNSPSC301718
  • Codice Uniclass 2015Pr_30_59_72_77
  • Descrizione Uniclass 2015Skylights
  • Codice CSI MasterFormat 201408 60 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Roof Windows and Skylights
  • Numero OmniClass23-17 17 00
  • Titolo OmniClassSkylights