Pubblica i tuoi prodotti
COVERSMOKE CONTROL BLADE
COVERSMOKE CONTROL BLADE

    COVERSMOKE CONTROL BLADE

    Dispositivi da inserire all'interno di impianti per l'evacuazione o lo smaltimento di fumo e calore, sia naturali che forzati.

    Posizionati al di sotto dello strato di fumo, consentono l'afflusso d'aria pulita creandouno strato di aria sopra il quale si stabilizza il fumo.

    Interamente realizzati in alluminio, i dispositivi possono essere movimentati sia pneumaticamente che elettricamente.

    Voce di capitolato
    • Dispositivo di apertura per l'immissione di aria realizzato con telaio fisso in profilo di alluminio estruso anodizzato colore naturale o argento, tamponato con alette cieche in alluminio estruso colore naturale o anodizzato argento. Le alette sono movimentate per mezzo di un sistema ad ingranaggi collegati ad un motore elettrico in bassa tensione - 24V integrato al telaio in modo da non creare ingombro all'interno del vano. Il motore è collegabile alle centraline SVM o SV -ds tramite un modulo di interfaccia modello LIP. Alla base del telaio è presente una piastra di battuta di tipo fisso che impedisce le infiltrazioni di acqua piovana al piede. Il dispositivo può essere fornito di carter con alette di fissaggio per l'inserimento in vani di facciata.

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoCOVERSMOKE-CONTRO-BLADE
    • Famiglia di prodottoCoversmoke
    • Gruppo di famigliaElectric Coversmoke
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2021-05-26
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleAlluminio
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectFinestre - Lucernari
    • Clasificazione IFCFinestra
    • Nome UNSPSCSkylights
    • Codice UNSPSC301718
    • Codice Uniclass 2015Pr_30_59_72_77
    • Descrizione Uniclass 2015Skylights
    • Codice CSI MasterFormat 201408 60 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Roof Windows and Skylights
    • Numero OmniClass23-17 17 00
    • Titolo OmniClassSkylights