Inserisci la tua posizione e lingua priorizzare le informazioni locali. Continua
GRIGLIE ANTICADUTA

GRIGLIE ANTICADUTA

Nel rispetto delle norme di sicurezza anticaduta e di quanto riportato nelle normative europee UNI EN 1873:2016 (regolamentazione delle cupole termoformate) e 14963:2007 (regolamentazione dei lucernari continui termoformati), che vietano di dichiarare e considerare queste due tipologie di copertura come anticaduta, Cover Italia progetta, produce e installa la propria griglia anticaduta certificata c/o Istituto Masini di Rho (MI). Realizzata con profili longitudinali spessore 20/10 saldati a rete elettrosaldata con maglia da mm 100x100 e filo diametro 5 mm, è zincata elettroliticamente a base alcalina, passivazione bianca trivalente secondo direttiva europea 2011/65/CE (RoHS2).
Voce di capitolato
  • GRIGLIA ANTICADUTA CERTIFICATA c/o Istituto Masini di Rho-Milano, realizzata con profili longitudinali spessore 20/10 saldati a rete elettrosaldata con maglia da mm 100x100 e filo diametro 5 mm. La griglia è zincata elettroliticamente a base alcalina, passivazione bianca trivalente secondo direttiva europea 2011/65/CE (RoHS2). La griglia viene posizionata e fissata al telaio per mezzo di rivetti ed asolata in corrispondenza dei dispositivi di apertura (motore, traversa per evacuazione fumo), con dimensioni proporzionate al dispositivo.
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoGRIGLIE-ANTICADUTA
  • Raccolta di collezioniSafety
  • CollezioneAnti-Fall
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2020-06-16
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleMetallo
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectFinestre - Lucernari
  • Clasificazione IFCFinestra
  • Nome UNSPSCSkylights
  • Codice UNSPSC301718
  • Codice Uniclass 2015Pr_30_59_72_77
  • Descrizione Uniclass 2015Skylights
  • Codice CSI MasterFormat 201408 60 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Roof Windows and Skylights
  • Titolo OmniClassSkylights
  • Numero OmniClass23-17 17 00