Inserisci la tua posizione e lingua priorizzare le informazioni locali. Continua
GRIGLIE ANTINTRUSIONE

GRIGLIE ANTINTRUSIONE

Progettate seguendo le direttive della norma ANIA , le griglie antintrusione sono un elemento di primaria importanza per la sicurezza anticaduta delle persone e per accedere ai rimborsi per danni a cupole e lucernari causati da effrazione, così come richiesto delle maggiori compagnie di assicurazione presenti sul territorio nazionale. La griglia è realizzata con profili longitudinali spessore 30/10 saldati e maglia da mm 500x180 circa formata da barre in ferro pieno, sezione mm 16 e viene zincata elettroliticamente a base alcalina, passivazione bianca trivalente secondo direttiva europea 2011/65/CE (RoHS2)
Voce di capitolato
  • GRIGLIA ANTINTRUSIONE A NORMA ANIA, realizzata con profili longitudinali spessore 30/10 saldati a griglia con maglia da mm 500x180 circa formata da barre in ferro pieno, sezione mm 16. La griglia è zincata elettroliticamente a base alcalina, passivazione bianca trivalente secondo direttiva europea 2011/65/CE (RoHS2)
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoGRIGLIE-ANTINTRUSIONE
  • Raccolta di collezioniSafety
  • CollezioneAnti-intrusion
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2020-06-16
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleMetallo
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectFinestre - Lucernari
  • Clasificazione IFCFinestra
  • Nome UNSPSCSkylights
  • Codice UNSPSC301718
  • Codice Uniclass 2015Pr_30_59_72_77
  • Descrizione Uniclass 2015Skylights
  • Codice CSI MasterFormat 201408 60 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Roof Windows and Skylights
  • Titolo OmniClassSkylights
  • Numero OmniClass23-17 17 00