TORRINI PER AREAZIONE CONTINUATORRINI PER AREAZIONE CONTINUATORRINI PER AREAZIONE CONTINUA
Vedi immagini precedenti
Vedi immagini successive

TORRINI PER AREAZIONE CONTINUA

Concepiti per ambienti in cui è necessaria una ventilazione naturale continua, (ad esempio ambienti ATEX), senza ikl rischio di infiltrazioni di acqua, I torrini per areazione continua sono realizzati con struttura portante in tubolare di alluminio naturale e alette fisse per la ventilazione permanente. Di altezza variabile, i torrini possono essere forniti con rete antinsetto, in modulki monoblocco o moduli componibili per forometrie di notevole lunghezza. A copertura del dispositivo può essere installata cupola o lucernario COVERLUX o COVERPLUS
Voce di capitolato
  • TORRINI PER AREAZIONE CONTINUA realizzati con struttura portante in tubolare di alluminio naturale e alette fisse per la ventilazione continua. Di altezza variabile, i torrini possono essere forniti con rete antinsetto. A copertura del dispositivo può essere installata cupola o lucernario COVERLUX o COVERPLUS
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoTORRINI-PER-AREAZIONE-CONTINUA
  • Raccolta di collezioniOpening system
  • CollezioneContinuous ventilation
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2020-07-20
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleAlluminio
  • Materiale secondarioPolicarbonato
  • Progettato inItalia
  • Prodotto inItalia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectFinestre - Lucernari
  • Clasificazione IFCFinestra
  • Nome UNSPSCSkylights
  • Codice UNSPSC301718
  • Codice Uniclass 2015Pr_30_59_72_77
  • Descrizione Uniclass 2015Skylights
  • Codice CSI MasterFormat 201408 60 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Roof Windows and Skylights
  • Titolo OmniClassSkylights
  • Numero OmniClass23-17 17 00

Disponibilità Regionale

Europa Asia Sud America Oceania Africa Nord America