Inserisci la tua posizione e lingua priorizzare le informazioni locali. Continua
Expansion joints for floors AL 420
CPR GIUNTI

Expansion joints for floors AL 420

Expansion joint system for floors for any kind of finishing surface.

Joint Width up to 150 mm

The aluminium profiles have multi holes support bases (with 10 mm. diam. holes). Standard length: 3,00 ml. 

Installation of the expansion joint is using mechanichal fixing plugs.

Voce di capitolato
  • Aluminium expansion joint profile AL 420 for joints width up to150 mm.

    Total movement 200 (± 100) mm

    Load capacity

    Capable of supporting the weight of cars up to 6,9 kN wheel load and trucks of a total weight of 30 kN with maximum wheel load of 9,8 kN, as well as light trailers and stretchers.

    Available installation height: 20 mm.

Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoAL-420
  • Famiglia di prodotto CPR FLOOR
  • Gruppo di famiglia Expansion joints for floors
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2022-02-07
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleExtruded Aluminum
  • Materiale secondarioExtruded Aluminum
  • Progettato inItalia
  • Prodotto inItalia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectEdilizia - Sistemi di giunzione
  • Codice Uniclass 2015Pr_35_90_27_11
  • Descrizione Uniclass 2015Chloroprene and aluminium expansion joints
  • Numero OmniClass23-13 31 21 19 11
  • Titolo OmniClassExpansion and Contraction Joints

Disponibilità Regionale

Europa Asia Nord America Africa Sud America
Albania
Afghanistan
Anguilla
Algeria
Argentina
Andorra
Arabia Saudita
Antigua e Barbuda
Angola
Bolivia
Austria
Bahrein
Aruba
Benin
Brasile
Belgio
Emirati Arabi Uniti
Bahamas
Botswana
Cile
Bielorussia
Giordania
Barbados
Burkina Faso
Colombia
Bosnia ed Erzegovina
Iran
Belize
Burundi
Ecuador
Bulgaria
Iraq
Bermuda
Camerun
Guiana Francese
Cipro
Israele
Canada
Capo Verde
Guyana
Città del Vaticano
Kuwait
Costa Rica
Ciad
Isole Falkland (Malvine)
Croazia
Libano
Cuba
Comore
Paraguay
Danimarca
Oman
Curaçao
Congo
Perù
Estonia
Palestina
Dominica
Costa d'Avorio
Suriname
Finlandia
Qatar
El Salvador
Egitto
Uruguay
Francia
Siria
Giamaica
Eritrea
Venezuela
Germania
Turchia
Grenada
eSwatini
Gibilterra
Yemen
Groenlandia
Etiopia
Grecia
Guadalupa
Gabon
Guernsey
Guatemala
Gambia
Irlanda
Haiti
Ghana
Islanda
Honduras
Gibuti
Isola di Man
Isole BES
Guinea
Isole Åland
Isole Cayman
Guinea Equatoriale
Isole Faroe
Isole Turks e Caicos
Guinea-Bissau
Italia
Isole Vergini Americane
Kenya
Jersey
Isole Vergini britanniche
Lesotho
Lettonia
Martinica
Liberia
Liechtenstein
Messico
Libia
Lituania
Montserrat
Madagascar
Lussemburgo
Nicaragua
Malawi
Macedonia del Nord
Panamá
Mali
Malta
Porto Rico
Marocco
Moldavia
Repubblica Dominicana
Mauritania
Monaco
Saint Kitts e Nevis
Mauritius
Montenegro
Saint Martin
Mayotte
Norvegia
Saint Vincent e Grenadine
Mozambico
Paesi Bassi
Saint-Barthélemy
Namibia
Polonia
Saint-Pierre e Miquelon
Niger
Portogallo
Santa Lucia
Nigeria
Regno Unito
Sint Maarten
Repubblica Centrafricana
Repubblica Ceca
Stati Uniti
Repubblica Democratica del Congo
Romania
Trinidad e Tobago
Riunione
Russia
Ruanda
San Marino
Sahara Occidentale
Serbia
Sant'Elena
Slovacchia
São Tomé e Príncipe
Slovenia
Senegal
Spagna
Seychelles
Svalbard e Jan Mayen
Sierra Leone
Svezia
Somalia
Svizzera
Sudafrica
Ucraina
Sudan
Ungheria
Sudan del Sud
Tanzania
Togo
Tunisia
Uganda
Zambia
Zimbabwe